text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
하우징, 알루미늄.
튜브, 폴리카보네이트
캡, 폴리아미드
O링 및 가스킷, 고무(NBR), 70 쇼어.
나사 및 육각 너트, 스틸.
표면 마무리
관찰창은 투명해야 함
나사와 육각 너트는 아연 도금 처리됨

정보
오일 레벨 표시기는 그림에 표시된 것처럼 혹은 직접 나사 홀에 설치할 수 있습니다. 마운팅 보어홀 축 간격 = L1 ±0,3. 최고 작동 온도는 90°C입니다. 최대 압력은 1bar입니다.
고정 나사의 최대 토크는 5Nm입니다.
도면 설명
1) 가스킷
2) O 링
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.