{"product":{"productId":"agid.1850","price":1326,"name":"잠금 나사 배기 장치 없음, D=22,5, M16X1,5, SW=8,열가소성 검정"},"currency":"KRW"}
Screw Plug
배기 장치 없음
열가소성
검정색
- 연속 사용 온도 100°C
- 단기 사용 온도 120°C
- 유리 섬유 강화
- 요청 사항: O링 또는 경도가 높은 소재
판매 단위
₩1,326 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=지름/나사
M16X1,5
D=바깥지름
22,5
Item
Screw Plug
L
3,5
L1
11
SW
8
고정 방법
나사 체결
모델 1
배기 장치 없음
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
조임 토크
max. Nm
6
설명
재료
열가소성, 폴리아미드 66, 30% 유리 섬유로 강화.
표면 마무리
검정색. 비석면 가스킷.
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
요청 시
O 링 또는 높은 경도를 갖는 도구
도면 설명
1) 가스킷
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.