text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
열가소성 폴리아미드 66
아연 도금된 스틸 오일 딥스틱
표면 마무리
비석면 가스킷.
정보
B형에는 환기 홀이 드릴 홀 직경이 2 - 3.5mm인 육각 헤드 측면에 있습니다. 이 직경은 스크류 플러그의 크기에 따라 다릅니다.
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
도면 설명
1) 가스킷
2) 배기 구멍은 타입 B에만 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.