제품 그룹
로킹 스크류, 알루미늄, 자석 있음
K0453

로킹 스크류, 알루미늄, 자석 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄. 영구 자석 페라이트.표면 마무리:소재. 비석면 가스킷.정보:스크류 플러그의 자기효과는 기름 안에 있는 철 입자를 끌어 당깁니다.
지면 가까이에 스크류 플러그를 조립하면 펌프와 같은 기계 부품의 손상을 예방합니다.
도면 설명:
1) 가스킷
2) 솔레노이드
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0453 로킹 스크류, 알루미늄, 자석 있음 199 kB

도면

로킹 스크류, 알루미늄, 자석 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2LL1L2SWCAD액세서리가격주문
K0453.2101421G1/45710619 요청 시
K0453.2403824,5G3/88710722 요청 시
K0453.3001230G1/210810727 요청 시
K0453.3603436,5G3/413810734 요청 시
K0453.4210042,5G113814740 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059