text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=지름
G1 1/4
D=바깥지름
48
D2
28,1
D3
3,2
Item
Oil Level Sight Glass
L
4,5
L1
10
고정 방법
나사 체결
구성품 재질
Sicherheitsglas
모델 1
원형
버전 2
반사경 있음
본체 재질
황동
압력 부하 max. bar
8

설명

재료
하우징 및 반사경, 홍동.
보기창, 안전 유리(ESG).
플랫 실링, 내부 및 외부 실링, Viton®.
표면 마무리
보기창, 최대 150°C까지 내온성.
정보
높은 내압성, 내열성,
내충격성 및 충격강도 안전 유리를 보기창으로 사용하여 최적의 빛 투과성과 최고의 표면 강도를 보장합니다.

K2181 페이스 렌치의 조립 홀 위치는 도면과 다를 수 있습니다.
도면 설명
1) 플랫 실링
2) 내부 실링
3) 외부 실링
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.