{"product":{"productId":"agid.32074","price":10395.84,"name":"오일 레벨 글라스, 황동, 원형, 안전 유리"},"currency":"KRW"}
재료
하우징 및 반사경, 홍동.
보기창, 안전 유리(ESG).
플랫 실링, 내부 및 외부 실링, Viton®.
보기창, 안전 유리(ESG).
플랫 실링, 내부 및 외부 실링, Viton®.
표면 마무리
보기창, 최대 150°C까지 내온성.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징 및 반사경, 홍동.
보기창, 안전 유리(ESG).
플랫 실링, 내부 및 외부 실링, Viton®.
보기창, 안전 유리(ESG).
플랫 실링, 내부 및 외부 실링, Viton®.
표면 마무리
보기창, 최대 150°C까지 내온성.
정보
높은 내압성, 내열성,
내충격성 및 충격강도 안전 유리를 보기창으로 사용하여 최적의 빛 투과성과 최고의 표면 강도를 보장합니다.
K2181 페이스 렌치의 조립 홀 위치는 도면과 다를 수 있습니다.
내충격성 및 충격강도 안전 유리를 보기창으로 사용하여 최적의 빛 투과성과 최고의 표면 강도를 보장합니다.
K2181 페이스 렌치의 조립 홀 위치는 도면과 다를 수 있습니다.
도면 설명
1) 플랫 실링
2) 내부 실링
3) 외부 실링
2) 내부 실링
3) 외부 실링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.