{"product":{"productId":"agid.18503","price":357,"name":"원추형 그리스 니플용 그리스 니플 보호 캡"},"currency":"KRW"}
재료
폴리에틸렌(PE-LLD).
표면 마무리
붉은색, 녹색, 노란색 또는 검정색.
더 보기
더 적게 표시
원추형 그리스 니플용 그리스 니플 보호 캡, 타입 A, 탭 없음
시작하여
₩357
부가세 별도
배송비 별도
원추형 그리스 니플용 그리스 니플 보호 캡, 타입 B, 탭 포함
시작하여
₩506
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
폴리에틸렌(PE-LLD).
표면 마무리
붉은색, 녹색, 노란색 또는 검정색.
정보
DIN 71412 규격의 모든 원추형 그리스 니플에 적합합니다. 그리스 니플의 원추형 헤드를 오염으로부터 보호합니다. 예를 들어 다양한 색상은 윤활 간격의 라벨 역할을 합니다.
사용 온도: -70°C - +85°C.
타입 A: 탭 미포함
타입 B: 탭 포함
사용 온도: -70°C - +85°C.
타입 A: 탭 미포함
타입 B: 탭 포함