제품 그룹
안전 유리로 제작된 황동 오일 레벨 글라스
K2179

안전 유리로 제작된 황동 오일 레벨 글라스

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 황동.
반사경, 스테인리스 스틸 1.4301.
보기창, 안전 유리(ESG).
플랫 실링 및 내부 실링, Viton®.
외부 실링, PTFE.
표면 마무리:보기창, 최대 150°C까지 내온성.
정보:높은 내압성, 내열성,
내충격성 및 충격강도 안전 유리를 보기창으로 사용하여 최적의 빛 투과성과 최고의 표면 강도를 보장합니다.

방사형이고 평평한 홈이 있어 조일 때 실링이 옆으로 눌리지 않습니다.
도면 설명:
1) 플랫 실링
2) 내부 실링
3) 외부 실링
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2179 안전 유리로 제작된 황동 오일 레벨 글라스 215 kB

도면

안전 유리로 제작된 황동 오일 레벨 글라스

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2LL1SW압력 부하
max. bar
CAD액세서리가격주문
K2179.2203822G3/810,1109198 요청 시
K2179.2501226G1/213,81010248 요청 시
K2179.3203432G3/4191010298 요청 시
K2179.3810038G125,11111358 요청 시
K2179.22161522M16X1,510,1109198 요청 시
K2179.27201525M20X1,513,81010228 요청 시
K2179.32261532M26X1,5201010298 요청 시
K2179.32271532M27X1,5201010298 요청 시
K2179.38331538M33X1,525,11111358 요청 시