- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- K0443
오일 레벨 게이지
- K0444
오일 레벨 게이지
- K1425
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음
- K1426
오일 레벨 게이지 전기식 온도 모니터링 있음
- K1427
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음
- K1100
오일 레벨 게이지, 롱 버전
- K1428
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음, 긴 버전
- K1429
오일 레벨 게이지 전기식 온도 모니터링 있음, 긴 버전
- K1430
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음, 긴 버전
- K0445
오일 레벨 글라스
- K0446
압입 오일 레벨 글라스
- K0447
아치형 오일 레벨 글라스
- K0448
알루미늄 오일 레벨 글라스
- K0246
오일 레벨 글라스, 알루미늄, 천연 유리 소재
- K1129
로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906
- K1130
로킹 스크류, 칼라와 육각 소켓이 있음, DIN 908
- K1131
로킹 스크류, 칼라와 외부 육각 소켓이 있음, DIN 910
- K0450
로킹 스크류
- K0451
로킹 스토퍼
- K0452
로킹 스크류, 자석 있음
- K0453
로킹 스크류, 알루미늄, 자석 있음
- K0454
로킹 스크류
- K0455
로킹 스크류
- K1102
육각 소켓이 있는 로킹 스크류
- K1104
알루미늄 로킹 스크류
- K0456
필러 넥 로킹
- K0457
벤트 스크류
- K0458
벤트 스크류 스플래시 가드
- K0459
벤트 스크류 체크 밸브
- K0460
벤트 스크류, 황동
- K0461
벤트 스크류, 황동, 체크 밸브 있음
- K0462
로킹 스토퍼, 오일 딥스틱
- K0465
벤트 스크류 오일 딥스틱
- K0467
벤트 스크류 체크 밸브, 오일 딥스틱
- K1101
딥스틱용 로킹 스크류
- K0468
오일 딥스틱
- K0470
필러 넥
- K1103
필러 넥
- K0471
필러 넥
- K1132
그리스 니플 원추형, DIN 71412
- K1539
그리스 니플, 스틸, 모음 박스
- K1133
원추형 그리스 니플용 그리스 니플 보호 캡
- K1134
그리스 니플 DIN 3405 규격의 깔때기형
- K1135
그리스 니플, DIN 3404 규격의 플랫형
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1135그리스 니플, DIN 3404 규격의 플랫형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:스틸: 아연 도금. 스테인리스 스틸: 자연적 마무리정보:플랫형 그리스 니플은 윤활제 통로가 높은 구조이기 때문에 넓은 윤활제 영역이 필요한 윤활 부위에 특히 적합합니다. 안정적인 구조로 매우 요구 수준이 높은 기계에 주로 사용됩니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1135.11006100 | 스틸 | M6x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 요청 시 | | K1135.11008100 | 스틸 | M8x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 요청 시 | | K1135.11010100 | 스틸 | M10x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 요청 시 | | K1135.11018 | 스틸 | G1/8 | 10 | 15 | 6 | 11 | | | 요청 시 | | K1135.11606100 | 스틸 | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.11608100 | 스틸 | M8X1 | 16 | 17 | 7 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.11608125 | 스틸 | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.11610100 | 스틸 | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.11610150 | 스틸 | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.11612150 | 스틸 | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.11616150 | 스틸 | M16x1,5 | 16 | 18 | 7 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.11618 | 스틸 | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.11614 | 스틸 | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.21606100 | 스테인레스 스틸 | M6X1 | 16 | 17 | 6,6 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.21608100 | 스테인레스 스틸 | M8X1 | 16 | 17 | 7 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.21608125 | 스테인레스 스틸 | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.21610100 | 스테인레스 스틸 | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.21610150 | 스테인레스 스틸 | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.21612150 | 스테인레스 스틸 | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.21618 | 스테인레스 스틸 | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.21614 | 스테인레스 스틸 | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 요청 시 | | K1135.12216150 | 스틸 | M16x1,5 | 22 | 22 | 8 | 22 | | | 요청 시 | | K1135.12214 | 스틸 | G1/4 | 22 | 22 | 8 | 22 | | | 요청 시 | | K1135.12238 | 스틸 | G3/8 | 22 | 22 | 8 | 22 | | | 요청 시 | | K1135.22216150 | 스테인레스 스틸 | M16x1,5 | 22 | 22 | 8 | 22 | | | 요청 시 | | K1135.22214 | 스테인레스 스틸 | G1/4 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 요청 시 | | K1135.22238 | 스테인레스 스틸 | G3/8 | 22 | 23,5 | 8 | 22 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|