text.skipToContent text.skipToNavigation
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering

Description

재료

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
플랫형 그리스 니플은 윤활제 통로가 높은 구조이기 때문에 넓은 윤활제 영역이 필요한 윤활 부위에 특히 적합합니다. 안정적인 구조로 매우 요구 수준이 높은 기계에 주로 사용됩니다.
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.