- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- K0443
오일 레벨 게이지
- K0444
오일 레벨 게이지
- K1425
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음
- K1426
오일 레벨 게이지 전기식 온도 모니터링 있음
- K1427
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음
- K1100
오일 레벨 게이지, 롱 버전
- K1428
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음, 긴 버전
- K1429
오일 레벨 게이지 전기식 온도 모니터링 있음, 긴 버전
- K1430
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음, 긴 버전
- K0445
오일 레벨 글라스
- K0446
압입 오일 레벨 글라스
- K0447
아치형 오일 레벨 글라스
- K0448
알루미늄 오일 레벨 글라스
- K0246
오일 레벨 글라스, 알루미늄, 천연 유리 소재
- K2179
안전 유리로 제작된 황동 오일 레벨 글라스
- K2180
오일 레벨 글라스, 황동, 원형, 안전 유리
- K2182
오일 레벨 글라스,스테인리스 스틸, 안전 유리
- K1129
로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906
- K1130
로킹 스크류, 칼라와 육각 소켓이 있음, DIN 908
- K1131
로킹 스크류, 칼라와 외부 육각 소켓이 있음, DIN 910
- K0450
로킹 스크류
- K0451
로킹 스토퍼
- K0452
로킹 스크류, 자석 있음
- K0453
로킹 스크류, 알루미늄, 자석 있음
- K0454
로킹 스크류
- K0455
로킹 스크류
- K1102
육각 소켓이 있는 로킹 스크류
- K1104
알루미늄 로킹 스크류
- K0456
필러 넥 로킹
- K0457
벤트 스크류
- K0458
벤트 스크류 스플래시 가드
- K0459
벤트 스크류 체크 밸브
- K0460
벤트 스크류, 황동
- K0461
벤트 스크류, 황동, 체크 밸브 있음
- K0462
로킹 스토퍼, 오일 딥스틱
- K0465
벤트 스크류 오일 딥스틱
- K0467
벤트 스크류 체크 밸브, 오일 딥스틱
- K1101
딥스틱용 로킹 스크류
- K2318
실링 플러그, 슬리브, 스틸, 볼, 스틸
- K2319
실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스틸
- K2320
실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스테인리스 스틸
- K2321
실링 플러그용 펀치
- K0468
오일 딥스틱
- K0470
필러 넥, 플라스틱, 고정 너트 포함
- K1103
필러 넥, 플라스틱, 장착 플랜지 포함
- K0471
필러 넥, 스틸, 장착 플랜지 포함
- K1132
그리스 니플 원추형, DIN 71412
- K2316
그리스 니플, 원추형, 압입식, DIN 71412
- K2316
압입 공구, 원추형 그리스 니플용, DIN 71412
- K1539
그리스 니플, 스틸, 모음 박스
- K1133
원추형 그리스 니플용 그리스 니플 보호 캡
- K1134
그리스 니플 DIN 3405 규격의 깔때기형
- K2317
그리스 니플, 깔때기형, 압입식, DIN 3405
- K1135
그리스 니플, DIN 3404 규격의 플랫형
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2318실링 플러그, 슬리브, 스틸, 볼, 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:유압 또는 공압 장치를 제조할 때 공정에 따라 각 애플리케이션에 필요한 모든 채널을 공작물에 정밀하게 삽입하기 위해 보조 보어홀이 필요합니다. 이러한 보조 보어홀은 추후의 완벽한 기능을 위해 다시 완전히 단단히 밀봉되어야 하며 극도로 높은 압력을 견뎌야 합니다.재질:슬리브: 케이스 경화 스틸 1.0403. 볼: 볼 베어링 스틸.표면 마무리:슬리브: 아연 도금. 볼: 열처리.정보:실링 플러그는 유압 장치의 보조 보어홀을 실링하는 등, 유체 기술에서 보어홀을 안전하고 빠르고 저렴하게 실링하는 데 사용됩니다.
이 구성품에는 볼을 누르면 팽창하는 톱니형 슬리브가 장착되어 있어, 보어홀이 밀봉될 때까지 구성품을 확장하고 기본 재료에 고정합니다. 이렇게 하면 가장 높은 압력을 견딜 수 있는 견고한 금속 실링이 만들어집니다.
경도가 낮거나 중간 정도인 기본 재료에 적합합니다.
조립은 일반적으로 세팅 펀치를 사용하여 수동으로 수행됩니다.액세서리:펀치 K2321. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D1 | D2 | D3 max. | L1 | L2 | L3 min. | S | X | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2318.03011 | 3 | 3 | 2,2 | 3.6 | 4,6 | 3,4 | 1,2 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2318.04011 | 4 | 4 | 3,3 | 4 | 5,2 | 3,8 | 1,5 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2318.05011 | 5 | 5 | 4,3 | 5.5 | 7,1 | 5,3 | 2 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2318.06011 | 6 | 6 | 5,3 | 6.5 | 8,7 | 6,3 | 2,5 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2318.07011 | 7 | 7 | 6,4 | 7.5 | 10,2 | 7,3 | 3 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2318.08011 | 8 | 8 | 7,4 | 8.5 | 11,6 | 8,3 | 3,5 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2318.09011 | 9 | 9 | 8,4 | 10 | 13,6 | 9,8 | 4 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2318.10011 | 10 | 10 | 9,4 | 11 | 15,2 | 10,8 | 4,5 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2318.12011 | 12 | 12 | 10,6 | 13 | 17,9 | 12,8 | 5,5 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2318.14011 | 14 | 14 | 12,7 | 15 | 20,6 | 14,5 | 6,35 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2318.16011 | 16 | 16 | 14,7 | 17 | 23,4 | 16,5 | 7 | 0,6 |  | | 요청 시 | | K2318.18011 | 18 | 18 | 16,7 | 19 | 26,4 | 18,5 | 8 | 0,6 |  | | 요청 시 | | K2318.20011 | 20 | 20 | 18,7 | 22 | 30,1 | 21,5 | 9 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2318.22011 | 22 | 22 | 20,7 | 25 | 34 | 24,5 | 10 | 0,8 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|