- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- K0443
오일 레벨 게이지
- K0444
오일 레벨 게이지
- K1425
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음
- K1426
오일 레벨 게이지 전기식 온도 모니터링 있음
- K1427
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음
- K1100
오일 레벨 게이지, 롱 버전
- K1428
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음, 긴 버전
- K1429
오일 레벨 게이지 전기식 온도 모니터링 있음, 긴 버전
- K1430
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음, 긴 버전
- K0445
오일 레벨 글라스
- K0446
압입 오일 레벨 글라스
- K0447
아치형 오일 레벨 글라스
- K0448
알루미늄 오일 레벨 글라스
- K0246
오일 레벨 글라스, 알루미늄, 천연 유리 소재
- K2179
안전 유리로 제작된 황동 오일 레벨 글라스
- K2180
오일 레벨 글라스, 황동, 원형, 안전 유리
- K2182
오일 레벨 글라스,스테인리스 스틸, 안전 유리
- K1129
로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906
- K1130
로킹 스크류, 칼라와 육각 소켓이 있음, DIN 908
- K1131
로킹 스크류, 칼라와 외부 육각 소켓이 있음, DIN 910
- K0450
로킹 스크류
- K0451
로킹 스토퍼
- K0452
로킹 스크류, 자석 있음
- K0453
로킹 스크류, 알루미늄, 자석 있음
- K0454
로킹 스크류
- K0455
로킹 스크류
- K1102
육각 소켓이 있는 로킹 스크류
- K1104
알루미늄 로킹 스크류
- K0456
필러 넥 로킹
- K0457
벤트 스크류
- K0458
벤트 스크류 스플래시 가드
- K0459
벤트 스크류 체크 밸브
- K0460
벤트 스크류, 황동
- K0461
벤트 스크류, 황동, 체크 밸브 있음
- K0462
로킹 스토퍼, 오일 딥스틱
- K0465
벤트 스크류 오일 딥스틱
- K0467
벤트 스크류 체크 밸브, 오일 딥스틱
- K1101
딥스틱용 로킹 스크류
- K2318
실링 플러그, 슬리브, 스틸, 볼, 스틸
- K2319
실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스틸
- K2320
실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스테인리스 스틸
- K2321
실링 플러그용 펀치
- K0468
오일 딥스틱
- K0470
필러 넥, 플라스틱, 고정 너트 포함
- K1103
필러 넥, 플라스틱, 장착 플랜지 포함
- K0471
필러 넥, 스틸, 장착 플랜지 포함
- K1132
그리스 니플 원추형, DIN 71412
- K2316
그리스 니플, 원추형, 압입식, DIN 71412
- K2316
압입 공구, 원추형 그리스 니플용, DIN 71412
- K1539
그리스 니플, 스틸, 모음 박스
- K1133
원추형 그리스 니플용 그리스 니플 보호 캡
- K1134
그리스 니플 DIN 3405 규격의 깔때기형
- K2317
그리스 니플, 깔때기형, 압입식, DIN 3405
- K2317_A
그리스 니플, 깔때기형, 압입식, DIN 3405, A형
- K2317_B
그리스 니플, 깔때기형, 압입식, DIN 3405, B형
- K2317_C
그리스 니플, 깔때기형, 압입식, DIN 3405, C형
- K1135
그리스 니플, DIN 3404 규격의 플랫형
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2317그리스 니플, 깔때기형, 압입식, DIN 3405 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4305. 표면 마무리:스틸: 아연 도금. 스테인리스 스틸: 무광택 처리정보:깔때기형 그리스 니플은 특히 평평한 또는 오목한 설치 작업용으로 적합합니다. 깔때기형으로 접근하기 어려운 영역에도 필요한 윤활이 가능합니다.
깔때기형 그리스 니플은 압입식을 위해 매끄러운 핀으로 장착되어 있습니다. 압입식 그리스 니플은 낮은 압력용으로만 적합합니다.조립:정확한 장착 구멍의 크기는 재료에 따라 다르며 사용자의 설치방법에 따라 계산되어야 합니다. 장착 구멍의 표준 치수는 본사가 지정한 핀-Ø에 따릅니다.도면 설명:타입 A: 직선형 타입 B: 45° 각진형 타입 C: 90° 각진형 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
그리스 니플, 깔때기형, 압입식, DIN 3405, A형 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 표면 기본 몸체
| D | D1 | L | L1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2317.110406 | A | 스틸 | 아연 도금 | 4 | 5 | 6 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K2317.110506 | A | 스틸 | 아연 도금 | 5 | 6 | 6 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K2317.110608 | A | 스틸 | 아연 도금 | 6 | 8 | 7,3 | 5 |  | | 요청 시 | | K2317.110810 | A | 스틸 | 아연 도금 | 8 | 10 | 9 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K2317.111012 | A | 스틸 | 아연 도금 | 10 | 12 | 9,5 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K2317.210406 | A | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | 4 | 5 | 6 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K2317.210506 | A | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | 5 | 6 | 6 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K2317.210608 | A | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | 6 | 8 | 7,3 | 5 |  | | 요청 시 | | K2317.210810 | A | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | 8 | 10 | 9 | 6,5 |  | | 요청 시 | |
|
그리스 니플, 깔때기형, 압입식, DIN 3405, B형 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 표면 기본 몸체
| D | L | L1 | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2317.120811 | B | 스틸 | 아연 도금 | 8 | 15 | 5 | 11 |  | | 요청 시 | | K2317.121011 | B | 스틸 | 아연 도금 | 10 | 15 | 6 | 11 |  | | 요청 시 | |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|