- K0443
오일 레벨 게이지
- K0444
오일 레벨 게이지
- K1425
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음
- K1426
오일 레벨 게이지 전기식 온도 모니터링 있음
- K1427
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음
- K1100
오일 레벨 게이지, 롱 버전
- K1428
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음, 긴 버전
- K1429
오일 레벨 게이지 전기식 온도 모니터링 있음, 긴 버전
- K1430
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음, 긴 버전
- K0445
오일 레벨 글라스
- K0446
압입 오일 레벨 글라스
- K0447
아치형 오일 레벨 글라스
- K0448
알루미늄 오일 레벨 글라스
- K0246
오일 레벨 글라스, 알루미늄, 천연 유리 소재
- K2179
안전 유리로 제작된 황동 오일 레벨 글라스
- K2180
오일 레벨 글라스, 황동, 원형, 안전 유리
- K2182
오일 레벨 글라스,스테인리스 스틸, 안전 유리
- K1129
로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906
- K1130
로킹 스크류, 칼라와 육각 소켓이 있음, DIN 908
- K1131
로킹 스크류, 칼라와 외부 육각 소켓이 있음, DIN 910
- K0450
로킹 스크류
- K0451
로킹 스토퍼
- K0452
로킹 스크류, 자석 있음
- K0453
로킹 스크류, 알루미늄, 자석 있음
- K0454
로킹 스크류
- K0455
로킹 스크류
- K1102
육각 소켓이 있는 로킹 스크류
- K1104
알루미늄 로킹 스크류
- K0456
필러 넥 로킹
- K0457
벤트 스크류
- K0458
벤트 스크류 스플래시 가드
- K0459
벤트 스크류 체크 밸브
- K0460
벤트 스크류, 황동
- K0461
벤트 스크류, 황동, 체크 밸브 있음
- K0462
로킹 스토퍼, 오일 딥스틱
- K0465
벤트 스크류 오일 딥스틱
- K0467
벤트 스크류 체크 밸브, 오일 딥스틱
- K1101
딥스틱용 로킹 스크류
- K2318
실링 플러그, 슬리브, 스틸, 볼, 스틸
- K2319
실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스틸
- K2320
실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스테인리스 스틸
- K2321
실링 플러그용 펀치
- K0468
오일 딥스틱
- K0470
필러 넥, 플라스틱, 고정 너트 포함
- K1103
필러 넥, 플라스틱, 장착 플랜지 포함
- K0471
필러 넥, 스틸, 장착 플랜지 포함
- K1132
그리스 니플 원추형, DIN 71412
- K2316
그리스 니플, 원추형, 압입식, DIN 71412
- K2316
압입 공구, 원추형 그리스 니플용, DIN 71412
- K1539
그리스 니플, 스틸, 모음 박스
- K1133
원추형 그리스 니플용 그리스 니플 보호 캡
- K1134
그리스 니플 DIN 3405 규격의 깔때기형
- K2317
그리스 니플, 깔때기형, 압입식, DIN 3405
- K1135
그리스 니플, DIN 3404 규격의 플랫형
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:열가소성, 폴리아미드 66. O 링, 고무 (NBR).표면 마무리:검정색.온도 범위:온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.도면 설명:타입 A: 주입 기호 있음 타입 B: 주입 기호 및 배기 구멍 있음
1) O 링 2) 배기 구멍은 타입 B에만 있음 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D | D1 | L | L1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0455.120014 | A | 20 | G1/4 | 9 | 9 |  | | 요청 시 | | K0455.120038 | A | 20,5 | G3/8 | 9 | 10 |  | | 요청 시 | | K0455.128012 | A | 28 | G1/2 | 10,5 | 10,5 |  | | 요청 시 | | K0455.131034 | A | 31 | G3/4 | 12 | 11 |  | | 요청 시 | | K0455.139100 | A | 39 | G1 | 12 | 12 |  | | 요청 시 | | K0455.149114 | A | 49 | G1 1/4 | 13 | 13,5 |  | | 요청 시 | | K0455.155112 | A | 55 | G1 1/2 | 14,7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0455.168200 | A | 68,5 | G2 | 15 | 16 |  | | 요청 시 | | K0455.1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 |  | | 요청 시 | | K0455.1201615 | A | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 |  | | 요청 시 | | K0455.1281815 | A | 28 | M18X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0455.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0455.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0455.220014 | B | 20 | G1/4 | 9 | 9 |  | | 요청 시 | | K0455.220038 | B | 20,5 | G3/8 | 9 | 10 |  | | 요청 시 | | K0455.228012 | B | 28 | G1/2 | 10,5 | 10,5 |  | | 요청 시 | | K0455.231034 | B | 31 | G3/4 | 12 | 11 |  | | 요청 시 | | K0455.239100 | B | 39 | G1 | 12 | 12 |  | | 요청 시 | | K0455.249114 | B | 49 | G1 1/4 | 13 | 13,5 |  | | 요청 시 | | K0455.255112 | B | 55 | G1 1/2 | 14,7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0455.268200 | B | 68,5 | G2 | 15 | 16 |  | | 요청 시 | | K0455.2201415 | B | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 |  | | 요청 시 | | K0455.2201615 | B | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 |  | | 요청 시 | | K0455.2281815 | B | 28 | M18X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0455.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0455.2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 요청 시 | |