제품 그룹
육각 로킹 스크류 타입 B, 주입 표시 및 배기 구멍 있음
K0455_B

육각 로킹 스크류 타입 B, 주입 표시 및 배기 구멍 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성, 폴리아미드 66.
O 링, 고무 (NBR).
표면 마무리:검정색.온도 범위:온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.도면 설명:
1) O 링
2) 배기 구멍
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0455_B 육각 로킹 스크류 타입 B, 주입 표시 및 배기 구멍 있음 227 kB

도면

육각 로킹 스크류 타입 B, 주입 표시 및 배기 구멍 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1LL1CAD액세서리가격주문
K0455.220014B20G1/499 요청 시
K0455.220038B20,5G3/8910 요청 시
K0455.228012B28G1/210,510,5 요청 시
K0455.231034B31G3/41211 요청 시
K0455.239100B39G11212 요청 시
K0455.249114B49G1 1/41313,5 요청 시
K0455.255112B55G1 1/214,714,5 요청 시
K0455.268200B68,5G21516 요청 시
K0455.2201415B20M14X1,599 요청 시
K0455.2201615B20M16X1,5910 요청 시
K0455.2281815B28M18X1,510,510 요청 시
K0455.2282015B28M20X1,510,510 요청 시
K0455.2282215B28M22X1,510,510 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059