{"product":{"productId":"agid.1863","price":1272.96,"name":"육각 로킹 스크류 타입 B, 주입 표시 및 배기 구멍 있음"},"currency":"KRW"}
- 내열성 최대 100°C
설명
재료
열가소성, 폴리아미드 66.
O 링, 고무 (NBR).
O 링, 고무 (NBR).
표면 마무리
검정색.
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
도면 설명
1) O 링
2) 배기 구멍
2) 배기 구멍
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.