text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
열가소성, 폴리아미드 66.
O 링, 고무 (NBR).
표면 마무리
검정색.
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
도면 설명
타입 A: 주입 기호 있음
타입 B: 주입 기호 및 배기 구멍 있음

1) O 링
2) 배기 구멍은 타입 B에만 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.