제품 그룹
힌지 절반 알루미늄, 내부
K2102

힌지 절반 알루미늄, 내부

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:양극 산화.정보:표면 부품 및 알루미늄 프로파일용 힌지 절반.
힌지 절반부를 개별적으로 조립할 수 있습니다.
360° 회전 가능.

DIN 7991 / ISO 10642에 따라 접시머리 나사로 고정.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
액세서리:축 K2104.
커버 플러그 K2105.
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2102 힌지 절반 알루미늄, 내부 155 kB

도면

힌지 절반 알루미늄, 내부

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A1A3B2B4D

D1D2S드릴 홀 수F1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K2102.2250214,52250305,3106,142100150 요청 시
K2102.2850217,52850306,4106,142100150 요청 시
K2102.3250219,53250306,4106,142100150 요청 시
K2102.4050221,140,150306,4106,142100150 요청 시
K2102.42502254250306,4106,142100150 요청 시
K2102.47502274750306,4106,142100150 요청 시
K2102.5250229,55250306,4106,142100150 요청 시
K2102.6250234,56250306,4106,142100150 요청 시