제품 그룹
힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 125°
K1448

힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 125°

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸, 축 및 커넥팅 부품, 양극처리된 알루미늄.
스테인리스 스틸 1.4404, 축 및 커넥팅 부품, 양극처리된 알루미늄.

표면 마무리:아연 도금.
자연적 마무리.
정보:힌지는 구부러짐 및 비틀림에 강합니다.

열림 각도는 문 두께에 따라 다릅니다.
- 재료 두께 최대 2mm: 열림 각도 125°
- 재료 두께 최대 8mm: 열림 각도 110°
- 재료 두께 최대 13mm: 열림 각도 100°
조립:- 오목 또는 표면 조립에 적합.
- 우측 또는 좌측 장착 가능.
- 수평 또는 수직 사용
도면 설명:
1) 오목형 조립
2) 표면 조립
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1448 힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 125° 822 kB

도면

힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 125°

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질A

A1A2BB1B2B3CDSCAD액세서리가격주문
K1448.442932스틸443420291369,5324,22 요청 시
K1448.1442932스테인레스 스틸 A4443420291369,5324,22 요청 시