제품 그룹
힌지 플라스틱, 탈착식, 우
K0434

힌지 플라스틱, 탈착식, 우

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 강화 유리 섬유. 스테인레스 스틸 축.표면 마무리:힌지 검정색. 축 소재.정보:모든 힌지는 요청 시 알루미늄 프로파일의 슬롯(슬롯 6,8,10)용 가이드 탭과도 함께 제공될 수 있습니다. 이는 조립을 용이하게 하고 힌지의 비틀림을 막아주고 부하력을 더 강하게 합니다.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0434 힌지 플라스틱, 탈착식, 우 238 kB
 힌지 기술 정보 347 kB

도면

힌지 플라스틱, 탈착식, 우

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

AA1A2A3A4B

B2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K0434.2251515521515262648286,66149625425 요청 시
K0434.225151855,51517,52629,548286,66149700500 요청 시
K0434.225152061,515202635,548286,66149700400 요청 시
K0434.225152364,51522,52638,548286,66149800350 요청 시
K0434.225152569,515252643,548286,66149800325 요청 시
K0434.225152874,51527,52648,548286,66149800320 요청 시
K0434.225153383,51532,52657,548286,66149800240 요청 시
K0434.230181555,517,51529,52648286,66149750450 요청 시
K0434.23018185917,517,529,529,548286,66149750500 요청 시
K0434.23018206517,52029,535,548286,66149700400 요청 시
K0434.23018236817,522,529,538,548286,66149800350 요청 시
K0434.23018257317,52529,543,548286,66149800350 요청 시
K0434.23018287817,527,529,548,548286,66149800350 요청 시
K0434.23018338717,532,529,557,548286,66149800240 요청 시
K0434.235201561,5201535,52648286,66149700400 요청 시
K0434.2352018652017,535,529,548286,66149750500 요청 시
K0434.235202071202035,535,548286,66149750400 요청 시
K0434.2352023742022,535,538,548286,66149800350 요청 시
K0434.235202579202535,543,548286,66149800350 요청 시
K0434.2352028842027,535,548,548286,66149800350 요청 시
K0434.2352033932032,535,557,548286,66149800240 요청 시
K0434.240231564,522,51538,52648286,66149650425 요청 시
K0434.24023186822,517,538,529,548286,66149750500 요청 시
K0434.24023207422,52038,535,548286,66149750400 요청 시
K0434.24023237722,522,538,538,548286,66149800350 요청 시
K0434.24023258222,52538,543,548286,66149800350 요청 시
K0434.24023288722,527,538,548,548286,66149800350 요청 시
K0434.24023339622,532,538,557,548286,66149800240 요청 시
K0434.245251569,5251543,52648286,66149650425 요청 시
K0434.2452518732517,543,529,548286,66149750500 요청 시
K0434.245252079252043,535,548286,66149700400 요청 시
K0434.2452523822522,543,538,548286,66149800350 요청 시
K0434.245252587252543,543,548286,66149800325 요청 시
K0434.2452528922527,543,548,548286,66149800320 요청 시
K0434.24525331012532,543,557,548286,66149800240 요청 시
K0434.250281574,527,51548,52648286,66149650425 요청 시
K0434.25028187827,517,548,529,548286,66149750500 요청 시
K0434.25028208427,52048,535,548286,66149700400 요청 시
K0434.25028238727,522,548,538,548286,66149800350 요청 시
K0434.25028289727,527,548,548,548286,66149800320 요청 시
K0434.250283310627,532,548,557,548286,66149800240 요청 시
K0434.26033188732,517,557,529,548286,66149750500 요청 시
K0434.26033209332,52057,535,548286,66149700400 요청 시
K0434.26033239632,522,557,538,548286,66149800350 요청 시
K0434.260332510132,52557,543,548286,66149800325 요청 시
K0434.260332810632,527,557,548,548286,66149900320 요청 시
K0434.260333311532,532,557,557,548286,66149900240 요청 시