제품 그룹
스테인리스 스틸 경첩
K1085

스테인리스 스틸 경첩

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:광택 처리 또는 블라스팅 처리정보:고정핀과 카운터 보어홀이 있는 힌지.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1085 스테인리스 스틸 경첩 219 kB

도면

스테인리스 스틸 경첩

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
A

A1A2A3A4BB2D1HH1F1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1085.052013130스테인레스 스틸 A2광택처리3912,512,519,519,539255,549800600 요청 시
K1085.052013131스테인레스 스틸 A2블라스팅 처리3912,512,519,519,539255,549800600 요청 시
K1085.062515150스테인레스 스틸 A2광택처리501515252550306,56121100900 요청 시
K1085.062515151스테인레스 스틸 A2블라스팅 처리501515252550306,56121100900 요청 시
K1085.083018180스테인레스 스틸 A4광택처리601818303060368,581520001500 요청 시
K1085.083018181스테인레스 스틸 A4-601818303060368,581520001500 요청 시