제품 그룹
스테인레스 스틸 힌지 용접 가능
K0985

스테인레스 스틸 힌지 용접 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:무광택 처리.정보:힌지는 용접 가능한 이형강 소재입니다.하단 힌지 절반에 핀이 삽입 고정되어 있습니다.
용접점과 테이프 롤이 고정되는 캐리어의 다양한 스틸 품질은 최소한 다음과 동급이거나 상급이어야 합니다.
스테인레스 스틸 1.4301.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0985 스테인레스 스틸 힌지 용접 가능 194 kB

도면

스테인레스 스틸 힌지 용접 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABD

D1CAD액세서리가격주문
K0985.0100600331260106 요청 시
K0985.01308003315,580138 요청 시
K0985.016100033201001610 요청 시
K0985.016120033201201611 요청 시
K0985.02015003325,51502013 요청 시
K0985.02018003325,51802014 요청 시