제품 그룹
아연 다이캐스 힌지
K1897

아연 다이캐스 힌지

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:힌지 아연 다이 캐스트.
스테인레스 스틸 축.
표면 마무리:힌지 블래스트, 크롬 도금 또는 검정색.
축 소재.
정보:내부 도어용 힌지.
힌지는 좌우로 장착할 수 있습니다.

*An diesen Stellen sind von der Unterseite Bohrungen vorhanden, diese können bei Bedarf aufgebohrt werden.

표시된 힌지의 부하 값은 안전 요소를 고려하지 않은 모든 책임이 배제된, 구속력 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
액세서리:육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642 (K0708).
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1897 아연 다이캐스 힌지 231 kB

도면 (전체 요약)

아연 다이캐스 힌지

아연 다이캐스 힌지, 타입 A

자세한 정보

도면

아연 다이캐스 힌지, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상A

A1A2A3A4A5A6BB1D1H개구 각도SF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1897.0504004011A크롬 플레이트4012,512,52020--40255,39180°536502000 요청 시
K1897.0504004021A검정4012,512,52020--40255,39180°536502000 요청 시
K1897.0605005011A크롬 플레이트5015152525--50306,311,5180°636502000 요청 시
K1897.0605005021A검정5015152525--50306,311,5180°636502000 요청 시
K1897.0607605011A크롬 플레이트7628283838--50306,511,5270°63650900 요청 시
K1897.0607605021A검정7628283838--50306,511,5270°63650900 요청 시
K1897.0606305011A크롬 플레이트6315282538--50306,511,5270°64400850 요청 시
K1897.0606305021A검정6315282538--50306,511,5270°64400850 요청 시
K1897.0806006011A크롬 플레이트6018183030--60368,415180°845004500 요청 시
K1897.0806006021A검정6018183030--60368,415180°845004500 요청 시
K1897.0607606021A검정7628283838--60366,515270°836502000 요청 시
K1897.0809006011A크롬 플레이트9018453060-23*60368,415270°855002500 요청 시
K1897.0809006021A검정9018453060-23*60368,415270°855002500 요청 시
K1897.0812006011A크롬 플레이트1204545606023*23*60368,415270°855001300 요청 시
K1897.0812006021A검정1204545606023*23*60368,415270°855001300 요청 시

아연 다이캐스 힌지, 타입 B

자세한 정보

도면

아연 다이캐스 힌지, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상A

A1A2A3A4A5A6BB1D1H개구 각도SF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1897.0607606012B크롬 플레이트7628283838181860366,515270°845004500 요청 시
K1897.0607606022B검정7628283838181860366,515270°845004500 요청 시