제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
표면 마무리:검정색, 분말 코팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
요청 시:고정용 클램핑 레버.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0497_A 십자형 튜브 커넥터, 알루미늄, 타입 A 305 kB

도면

십자형 튜브 커넥터, 알루미늄, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입타입 E

ABCMV1V2CAD액세서리가격주문
K0497.3030A3030864533M8x35M8x35 요청 시
K0497.4040A40401176047M10x50M8x45 요청 시