{"product":{"productId":"agid.27608","price":26103.84,"name":"라운드 튜브 너트 있음 D=30, L=500, 알루미늄 산화 처리"},"currency":"KRW"}
Round tube
키웨이 있음
알루미늄
산화 처리
- 4개의 슬롯이 있는 알루미늄 튜브
- 비틀림 방지 장치에 적합
판매 단위
₩26,104 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
3,5
D=지름
30
L=길이
500
B1
22
B2
2
Item
Round tube
모델 1
키웨이 있음
본체 재질
알루미늄
표면
기본 몸체
산화 처리
설명
재료
알루미늄.
표면 마무리
자연색 산화 처리
요청 시
다른 길이 (L max = 6000mm).
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.