{"product":{"productId":"agid.2014","price":101879.64,"name":"튜브 커넥터 스위벨 풋 있음 G=75, 타입:A, 라운드 튜브용알루미늄, 구성 요소:스틸, A=30,1"},"currency":"KRW"}
Tube clamp
with swivel foot
알루미늄
소프트 연마
- 프로파일과 시스템 조립용 구조 부품
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
- 180 로 지속적으로 조절 가능
- 요청 시: 고정용 클램핑 레버와 기타 직경
판매 단위
₩101,880 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=내부지름
30,1
G=너비
75
B
7* (4x)
C
45
D
40
E
42
F
57
H
33
Item
Tube clamp
K
57
L
106
M
73
N
7
O
75
P
33
R
52
S
M8x35
구성품 재질
스틸
모델 1
with swivel foot
버전 2
for round tubes
본체 재질
알루미늄
제품 타입
톱니 없음
타입
A
표면
구성품
아연 도금
표면
기본 몸체
소프트 연마
설명
재료
알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
정보
조인트 풋 튜브 커넥터는 180°로 자유롭게 조절 가능함
* 긴 홀
* 긴 홀
요청 시
고정용 클램프 레버 및 직경.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.