{"product":{"productId":"agid.1930","price":84199.81,"name":"튜브 커넥터 십자형 부품 알루미늄, 사각 튜브용, 구성 요소:스틸,A=40,3, B=40,3"},"currency":"KRW"}
Tube clamp
십자형
알루미늄
소프트 연마
- 프로파일과 시스템 조립용 구조 부품
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
- 요청 시: 고정용 클램핑 레버와 기타 크기의 사각 튜브
판매 단위
₩84,200 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=사각 소켓
40,3
B=사각 소켓
40,3
C
50
D
60
E
60
G
61
H
75
Item
Tube clamp
K
75
L
111
M
61
R
57
S
M8x60
구성품 재질
스틸
모델 1
십자형
버전 2
사각 튜브용
본체 재질
알루미늄
표면
구성품
아연 도금
표면
기본 몸체
소프트 연마
설명
재료
알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
표면 마무리
소프트 연마.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
요청 시
사각 튜브용 고정용 클램프 레버 및 직경.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.