제품 그룹
튜브 커넥터 베이스, 알루미늄, 볼 조인트 있음
K0477

튜브 커넥터 베이스, 알루미늄, 볼 조인트 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:튜브 커넥터 베이스는 각진 표면 연결에 사용됩니다. 기계나 프레임에 나사로 조일 수 있습니다.
튜브 커넥터에는 볼 조인트에 360° 회전 가능한 연결 플레이트가 있습니다.
센서, 반사경 및 기타 요소와 같은 구성 요소를 여기에 고정하여 개별적으로 조정할 수 있습니다. 정밀하게 정렬하고 자주 재조정해야 하는 구성 요소에 적합합니다.
연결 플레이트의 회전 범위는 60°입니다.
재질:알루미늄 캐스팅.
소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리:진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
정보:18mm 및 30mm 크기의 다른 튜브 커넥터와 결합할 수 있습니다.

볼 조인트의 특수 표면 코팅은 고장력 클램핑을 보장합니다.

클램핑 나사를 조이기 위한 최대 토크:
M6: 10Nm.
M8: 25Nm.
M10: 50Nm.

힘과 모멘트에 대한 데이터는 개별 경우 고정 가능한 프로파일의 온도나 표면 특성 등 서로 다른 적용 조건으로 인해 달성할 수 없는 구속력이 없는 기준값입니다.
이 정보는 제품의 품질 또는 보증된 특성을 보증하지 않습니다.
액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0477 튜브 커넥터 베이스, 알루미늄, 볼 조인트 있음 439 kB

도면 (전체 요약)

튜브 커넥터 베이스, 알루미늄, 볼 조인트 있음

볼 조인트가 있는 알루미늄 튜브 커넥터 풋, A형

자세한 정보

도면

볼 조인트가 있는 알루미늄 튜브 커넥터 풋, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BCD

EFGHKLMNOUMb (Nm)CAD액세서리가격주문
K0477.5181A5,521M5X1050154020305830538409 요청 시

볼 조인트가 있는 알루미늄 튜브 커넥터 풋, B형

자세한 정보

도면

볼 조인트가 있는 알루미늄 튜브 커넥터 풋, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BCD

D1HKLMNOUJPRWMb (Nm)CAD액세서리가격주문
K0477.5301B730M65,81638,18060839,542,53441,545,530,240 요청 시