제품 그룹
조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니
K0486

조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리:검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
정보:내부 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터는 외부 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터(K 0485)와 한 개의 조인트로 합체 조립할 수 있음.

원형 튜브의 기본 크기는 Ø18 mm ~ Ø30 mm임. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 K0492 리덕싱 슬리브를 사용하여 알맞게 조절할 수 있음.
요청 시:고정용 플라스틱 클램프 레버.액세서리:- 리덕싱 슬리브 K0492
- 원형 및 사각 튜브 K0493
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0486 조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니 715 kB
 열가소성 튜브 연결 시스템 관련 기술 정보 204 kB

도면

조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

CDEFGHKLNPSTCAD액세서리가격주문
K0486.18189,76,130252527,51461,55,721M6x18M6-DIN 985  요청 시
K0486.303016,58,14540404322,595,56,528,5M8x25M8-DIN 985  요청 시