설명재질:열가소성. 소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.표면 마무리:검정색. 소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.정보:조인트 튜브 커넥터는 180°로 자유롭게 조절 가능함. 원형 튜브의 기본 크기는 Ø18 mm ~ Ø30 mm임. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 K0492 리덕싱 슬리브를 사용하여 알맞게 조절할 수 있음.요청 시:고정용 플라스틱 클램프 레버.액세서리:- 리덕싱 슬리브 K0492 - 원형 및 사각 튜브 K0493주의:클램핑 나사의 조임 토크: M6: 10 Nm M8: 25 Nm 특징: