text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
프로파일 튜브, 알루미늄.
엔드 요소, 알루미늄.
스핀들, 스틸.
표면 마무리
프로파일 튜브, 천연 산화처리.
엔드 요소, 검정 산화처리.
정보
리니어 유닛은 선형 이동 및 위치 지정에 사용됩니다. 슬라이드는 나사 스핀들을 통해 이동합니다. 이 이동은 수동으로 핸드휠을 사용하거나 전동 구동을 통해 이루어집니다. 슬라이드는 유격 없이 프로파일 레일을 따라 이동합니다.
온도 범위
0 °C ~ +60 °C

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.