제품 그룹
십자형 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
K0496

십자형 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.표면 마무리:검정색, 분말 코팅.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
요청 시:고정용 클램핑 레버.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0496 십자형 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용 234 kB
 리니어 유닛 튜브 시스템 기술 정보 233 kB

도면

십자형 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입 E

ABCMV1V2CAD액세서리가격주문
K0496.181818186625,520M6x16M6x16 요청 시
K0496.30203020994033M8x25M8x25 요청 시
K0496.30303030994033M8x25M8x25 요청 시
K0496.402040201094036M10x30M8x25 요청 시
K0496.404040401376045M10x30M10x30 요청 시
K0496.504050401547054M10x35M10x35 요청 시
K0496.505050501547054M10x35M10x35 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059