text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
스틸 1.0037.
알루미늄 EN AW-6060.
표면 마무리
스틸, 아연 도금.
알루미늄, 산화 처리.
정보
원형 튜브와 사각 튜브의 제조 오차는 튜브 클램핑 시스템에 각각 일치함.

*알루미늄 사각 튜브 10X10은 완전한 소재로만 공급 가능합니다.
요청 시
- 고객 요청에 따라 절단(최대 길이 5,000mm)
- 스테인레스 스틸 튜브(최대 길이 3,000mm)

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.