제품 그룹
십자형 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
K0497

십자형 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
표면 마무리:검정색, 분말 코팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
요청 시:고정용 클램핑 레버.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0497 십자형 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용 253 kB
 리니어 유닛 튜브 시스템 기술 정보 233 kB

도면 (전체 요약)

십자형 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용

십자형 튜브 커넥터, 알루미늄, 타입 A

자세한 정보

도면

십자형 튜브 커넥터, 알루미늄, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입타입 E

ABCMV1V2CAD액세서리가격주문
K0497.3030A3030864533M8x35M8x35 요청 시
K0497.4040A40401176047M10x50M8x45 요청 시

십자형 튜브 커넥터, 알루미늄, 타입 B

자세한 정보

도면

 십자형 튜브 커넥터, 알루미늄, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입타입 E

ABCMV1V2CAD액세서리가격주문
K0497.5050B50501268653M8x50M8x50 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059