제품 그룹
조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 외부 톱니
K0485

조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 외부 톱니

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
표면 마무리:소프트 연마.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
정보:외부 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터는 안쪽 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터(K0484, K0486 또는 K0487)와 한 개의 조인트로 합체 조립할 수 있습니다.



클램핑 나사를 조일 때의 최대 토크:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
요청 시:고정용 클램핑 레버.액세서리:- 육각 너트 DIN 985
- 육각 헤드 스크류 DIN 933
- 소켓 헤드 스크류 DIN 6912
도면 설명:
1) 15° 톱니
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0485 조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 외부 톱니 358 kB

도면

조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 외부 톱니
조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 외부 톱니

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

CDEGHKLMPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CAD액세서리가격주문
K0485.51212,110,57,52629,42530574421M63,6289 요청 시
K0485.51414,110,57,52629,42530574421M63,6289 요청 시
K0485.51616,110,57,52629,42530574421M63,6289 요청 시
K0485.51818,110,57,52629,42530574421M63,6289 요청 시
K0485.5202016940404550937333M84,99194 요청 시
K0485.52525,116940404550937333M84,99194 요청 시
K0485.53030,116940404550937333M84,99194 요청 시
K0485.54040,222115656606812810048M106267181 요청 시