제품 그룹
십자형 튜브 커넥터 알루미늄
K0472

십자형 튜브 커넥터 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
표면 마무리:소프트 연마.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
요청 시:고정용 클램프 레버 및 직경.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0472 십자형 튜브 커넥터 알루미늄 775 kB

도면

십자형 튜브 커넥터 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCDEGHKLMRSCAD액세서리가격주문
K0472.52303030,230,2384545446464834446M8x45  요청 시
K0472.52404040,240,25060606175751116157M8x60  요청 시