제품 그룹
튜브 커넥터, 앵글형, 플라스틱
K0476

튜브 커넥터, 앵글형, 플라스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리:검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
정보:앵글형 튜브 커넥터로 30 mm 사각 튜브와 원형 튜브를 고정할 수 있습니다. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 원형 튜브에서 사각 튜브로 전환해야 하면 리듀싱 슬리브 K0491, 또는 K0492 를 사용하여 알맞게 조절할 수 있습니다.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493.
홈이 있는 알루미늄 원형 튜브 K1966.
리듀싱 슬리브 K0491 및 K0492.
클램핑 레버, 플라스틱, 칼라가 연장됨 K1701.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0476 튜브 커넥터, 앵글형, 플라스틱 221 kB

도면

튜브 커넥터, 앵글형, 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

설명ABHDLCNMSS1CAD액세서리가격주문
K0476.30튜브 커넥터30,130,34540116404578M8x25M8X35 요청 시