text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=내부지름
30,1
L=길이
184
E
40
I
53
Item
Tube clamp
M
33
Mb (Nm)
40
N
80
R
47
구성품 재질
스틸
모델 1
직선형
버전 2
for round tubes
본체 재질
알루미늄
표면 구성품
아연 도금
표면 기본 몸체
소프트 연마
형태 타입
mit Doppelkugelgelenk

설명

제품 설명
직선형 튜브 커넥터는 축 연결에 사용됩니다. 기계나 프레임에 나사로 조일 수 있습니다. 60° 자유롭게 회전할 수 있는 이중 볼 조인트는 두 개의 튜브 커넥터를 직선으로 연결합니다.
이는 매우 유연하게 조정 가능한 파이프 구조를 가능하게 하며 기존의 용접 구조에 대한 대안을 나타냅니다.
재료
알루미늄 캐스팅.
소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
정보
다른 30mm 튜브 커넥터와 결합 가능.

볼 조인트의 특수 표면 코팅은 고장력 클램핑을 보장합니다.

클램핑 나사를 조이기 위한 최대 토크:
M6: 10Nm.
M8: 25Nm.
M10: 50Nm.

힘과 모멘트에 대한 데이터는 개별 경우 고정 가능한 프로파일의 온도나 표면 특성 등 서로 다른 적용 조건으로 인해 달성할 수 없는 구속력이 없는 기준값입니다.
이 정보는 제품의 품질 또는 보증된 특성을 보증하지 않습니다.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.