{"product":{"productId":"agid.26733","price":347830,"name":"튜브 커넥터, 직선형, 알루미늄, 이중 볼 조인트 있음"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 캐스팅.
소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
직선형 튜브 커넥터는 축 연결에 사용됩니다. 기계나 프레임에 나사로 조일 수 있습니다. 60° 자유롭게 회전할 수 있는 이중 볼 조인트는 두 개의 튜브 커넥터를 직선으로 연결합니다.
이는 매우 유연하게 조정 가능한 파이프 구조를 가능하게 하며 기존의 용접 구조에 대한 대안을 나타냅니다.
이는 매우 유연하게 조정 가능한 파이프 구조를 가능하게 하며 기존의 용접 구조에 대한 대안을 나타냅니다.
재료
알루미늄 캐스팅.
소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
정보
다른 30mm 튜브 커넥터와 결합 가능.
볼 조인트의 특수 표면 코팅은 고장력 클램핑을 보장합니다.
클램핑 나사를 조이기 위한 최대 토크:
M6: 10Nm.
M8: 25Nm.
M10: 50Nm.
힘과 모멘트에 대한 데이터는 개별 경우 고정 가능한 프로파일의 온도나 표면 특성 등 서로 다른 적용 조건으로 인해 달성할 수 없는 구속력이 없는 기준값입니다.
이 정보는 제품의 품질 또는 보증된 특성을 보증하지 않습니다.
볼 조인트의 특수 표면 코팅은 고장력 클램핑을 보장합니다.
클램핑 나사를 조이기 위한 최대 토크:
M6: 10Nm.
M8: 25Nm.
M10: 50Nm.
힘과 모멘트에 대한 데이터는 개별 경우 고정 가능한 프로파일의 온도나 표면 특성 등 서로 다른 적용 조건으로 인해 달성할 수 없는 구속력이 없는 기준값입니다.
이 정보는 제품의 품질 또는 보증된 특성을 보증하지 않습니다.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.