text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=사각 소켓
40,3
B=사각 소켓
40,3
C
50
D
60
E
60
G
61
H
75
Item
Tube clamp
K
75
L
111
M
61
R
57
S
M8x60
구성품 재질
스틸
모델 1
십자형
버전 2
사각 튜브용
본체 재질
알루미늄
표면 구성품
아연 도금
표면 기본 몸체
소프트 연마

설명

재료
알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
표면 마무리
소프트 연마.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
요청 시
사각 튜브용 고정용 클램프 레버 및 직경.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.