튜브 커넥터
튜브 커넥터 부품은 원형 및 사각형 프로파일의 조립에 가장 적합합니다. 고정용으로 적합한 클램핑 레버는 요청에 따라 함께 공급됩니다.
KIPP 튜브 커넥터
KIPP의 튜브 연결 유닛으로 튜브를 간단하고 쉽게 연결할 수 있습니다. 튜브 커넥터는 셀프 시공 또는 용접 공사 시 시간과 경제적으로 절약할 수 있는 대안책이 될 수 있습니다. 원형 튜브 및 사각 튜브도 튜브 커넥터를 통해 확실하고 단단한 연결이 가능합니다. 간단한 연결 방식을 바탕으로 어려움 없이 여러 차례 풀고 드릴, 리벳 또는 용접 없이 새로 사용 가능합니다. 이로 인해 시스템에서의 추가적인 변경이 간편하고 큰 수고 없이 실현할 수 있습니다.
튜브 커넥터의 소재 비교: 플라스틱, 알루미늄 및 스테인리스 스틸
플라스틱 튜브 커넥터 - 가벼운 부하 범위용
플라스틱 소재의 튜브 커넥터는 기본적으로 기계식 부하가 적은 구조에 적합합니다. 특히 식품 포장 산업에서 사용되며 가벼운 무게를 특징으로 가집니다. 플라스틱 튜브 커넥터의 장점: · 부식 방지 · 부식성 물질에 대한 내성 · 저렴한 가격 · 매력적인 디자인. 탁월한 안전성으로 인해 플라스틱 소재 커넥터에서는 알루미늄 튜브 사용이 권장됩니다. KKIPP의 튜브는 당사의 튜브 커넥터에서 사용하도록 정확하게 조정되었으며 확실한 클램핑을 보장합니다. 제공되는 크기: 원형 튜브용 플라스틱 소재의 튜브 커넥터 직경: 18mm, 30mm · 사각 튜브용 플라스틱 소재의 원형 커넥터 크기: 30mm
알루미늄 소재 튜브 커넥터 - 중간에서 무거운 하중 범위
KIPP은 알루미늄 소재의 튜브 커넥터에 대한 다양한 모델을 제공합니다. 모든 종류의 튜브 시공에 적합하며 플라스틱 모델에 비해 높은 부하 율을 특징으로 합니다. 알루미늄 튜브 커넥터는 캐스팅 알루미늄 또는 압출 알루미늄으로 제조됩니다 주요 장점: · 빠르고 저렴한 조립 · 다부품 커넥터 제공 가능 및 추가 조립에 적합함 · 안정적 · 다양한 디자인 모델 보유 모델: · 원형 튜브용 알루미늄 소재 튜브 커넥터 직경 = 12mm, 14mm, 15mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm · 사각 튜브용 알루미늄 소재 튜브 커넥터 크기 = 25mm, 30mm, 40mm
스테인레스 스틸 소재 튜브 커넥터 - 충격-저항 부하 범위용
스테인리스 스틸 소재의 튜브 커넥터는 내고온성이 강하며 특히 동적 부하에 적합합니다. 그 재료로 인해 부식이 방지되며 굽힘 강도가 큽니다. 스테인레스 스틸 정밀 캐스트로 제조됩니다. 주요 장점: · 매우 강함 · 내진동 · 온도 저항 및 부식 방지 · 충격-저항 및 쇼크 저항 · 전해 연마 마무리된 표면 KIPP가 제공하는 스테인리스 스틸 소재 튜브 커넥터의 직경 = 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 30mm, 40mm
튜브 커넥터의 다양한 사양
KIPP의 튜브 커넥터는 세 가지 카테고리 - 직각형 튜브 커넥터, 평행축 튜브 커넥터 및 조인트 튜브 커넥터로 분리됩니다.
직각형 튜브 커넥터
직각 버전의 튜브 커넥터는 튜브를 90°로 서로 또는 조립면에 대하여 90°로 연결합니다. 직각 튜브 커넥터 카테고리: · 크로스 커넥터 · 앵글 커넥터 · 풋 커넥터 · T형 튜브 커넥터 이때 모든 튜브 커넥터는 특수한 사용을 위해 고안되었습니다. 앵글 커넥터는 특히 코너에 적합하며 풋 커넥터는 벽 고정을 위해서도 탁월하게 작동합니다. 직각 튜브 커넥터의 다양한 모델에는 선택적으로 기존 시스템에 대한 추가 설치를 가능하게 하는 분리 가능한 헤드가 있습니다. 향후의 적용 분야에 따라 다양한 재료가 사용 가능합니다.
평행축 튜브 커넥터
평행축 서포트가 있는 튜브 커넥터는 튜브를 조립면에 대하여 가운데 또는 평행으로 서로 연결합니다. 축에 평행한 튜브 커넥터: · 직선 커넥터 · 플랜지 커넥터 직선 튜브 커넥터를 통해 더 짧은 튜브 역시 연결할 수 있습니다. 이를 통해 절단 잔류물 역시 시스템에 우수하게 통합되며, 이를 통해 폐기물이 최소화되어 비용이 절감됩니다.
조인트 튜브 커넥터
조인트 튜브 커넥터로 튜브를 가운데로 구부려서 서로 연결할 수 있습니다. 선회 범위는 최소 180°입니다. 래칭 기능이 포함된 사양과 미포함된 사양이 있습니다. 조인트 튜브 커넥터 카테고리: · 커넥터 조인트 부품 · 조인트 커넥터 · 조인트 풋 커넥터 조인트가 있는 래칭 기능 덕분에 시공 시 한계가 거의 없습니다. 또한 유연한 튜브 커넥터를 사용하여 화면 또는 조작 패널을 개별적으로 설치할 수 있어 인체 공학적인 작업장이 가능합니다. 직원 개인에 맞춰 개별적으로 조정됨.
튜브 커넥터의 다양한 타입
다양한 튜브 연결 - 리덕싱 슬리브 덕분에 문제 없음
KIPP은 사각 튜브용 튜브 커넥터와 원형 튜브용 튜브 커넥터로 두 가지 타입이 있습니다. 리덕싱 슬리브를 통해 튜브를 사각 튜브에서 원형 튜브로 또는 사각 튜브에서 원형 튜브로 조정할 수 있습니다. 또한 더 작은 튜브 역시 클램핑할 수 있습니다. · K0491 리덕싱 슬리브, 사각바용: 튜브 직경 감소 또는 사각 튜브의 원형 튜브로의 전환 가능 · K0492 리덕싱 슬리브, 원형용: 튜브 직경 감소 또는 사각 튜브의 원형 튜브로의 전환 가능
리니어 유닛용 튜브 커넥터
기존 튜브 커넥터 외에도 KIPP은 알루미늄 소재의 리니어 유닛용 튜브 커넥터를 제공하고 있습니다. 제공 모델: · 크로스 커넥터 · 플랜지 커넥터 · 풋 커넥터 튜브 커넥터를 사용하여 리니어 유닛을 문제없이 고정 또는 연결할 수 있습니다.
IPP에서 튜브 커넥터를 간단하게 온라인으로 구매
KIPP에는 거의 모든 목적을 위한 다양한 튜브 커넥터가 있습니다. 당사 숍에서 이에 맞는 다양한 원형 튜브 및 사각 튜브를 길이에 맞게 절단하도록 주문하여 구매할 수 있습니다. 이 제품들은 매우 낮은 제조 공차와 거의 보이지 않는 용접 심을 특징으로 합니다. KIPP의 튜브 커넥터에 정확하게 조정되기 때문에 확실한 클램핑이 보장됩니다. 튜브 커넥터의 모델이 다양함에도 귀하의 설비 또는 시스템에 적합한 튜브 커넥터를 찾지 못하셨습니까? 그러면 당사에 문의하십시오. 귀하의 개인적인 특수 솔루션에 맞는 제품을 개발하겠습니다.