제품 그룹
튜브 커넥터 직선형 알루미늄, A형
K0483_A

튜브 커넥터 직선형 알루미늄, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.표면 마무리:진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
요청 시:고정용 클램핑 레버.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0483_A 튜브 커넥터 직선형 알루미늄, A형 308 kB

도면

튜브 커넥터 직선형 알루미늄, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ACD

LPQRSCAD액세서리가격주문
K0483.52020A20,1534080336022,5M8x25 요청 시
K0483.52525A25,1534080336022,5M8x25 요청 시
K0483.53030A30,1534080336022,5M8x25 요청 시
K0483.54040A40,177356120409432M10x30 요청 시
K0483.55050A50,2284661404511438M10x35 요청 시
K0483.56060A60,27103801505811847M12x45 요청 시