- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 튜브 커넥터
- K0472
십자형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0472
십자형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0472
십자형 튜브 커넥터 스테인리스 스틸
- K0472
십자형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0473
십자형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0473
십자형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0474
십자형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0474
십자형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0475
T형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0475
튜브 커넥터, T형, 플라스틱, 볼 조인트 있음
- K0475
T형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0475
튜브 커텍터, T형, 알루미늄, 볼 조인트 있음
- K0475
T형 튜브 커넥터 스테인리스 스틸
- K0476
T형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0476
T형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0476
튜브 커넥터, 앵글형, 플라스틱
- K0476
앵글형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0477
풋 튜브 커넥터 플라스틱
- K0477
튜브 커넥터 베이스. 플라스틱, 볼 조인트 있음
- K0477
풋 튜브 커넥터 알루미늄
- K0477
튜브 커넥터 베이스, 알루미늄, 볼 조인트 있음
- K0477
튜브 커넥터 발 스테인리스 스틸
- K0478
풋 튜브 커넥터 플라스틱
- K0478
풋 튜브 커넥터 알루미늄
- K0479
플랜지 튜브 커넥터 플라스틱
- K0479
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄
- K0479
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄
- K0479
튜브 커넥터 플랜지 스테인리스 스틸
- K0480
플랜지 튜브 커넥터 플라스틱
- K0480
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄
- K0481
직선형 튜브 커넥터, 플라스틱
- K0483
직선형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0483
튜브 커넥터, 직선형, 플라스틱, 볼 조인트 있음
- K0483
튜브 커넥터 직선형 알루미늄
- K0483
튜브 커넥터, 직선형, 알루미늄, 볼 조인트 있음
- K0483
튜브 커넥터, 직선형, 알루미늄, 이중 볼 조인트 있음
- K0484
조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니
- K0484
조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니
- K0485
조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 외부 톱니
- K0485
조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 외부 톱니
- K0486
조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니
- K0486
조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니
- K0487
조인트 풋 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니
- K0487
스위벨 패드 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니
- K0488
조인트 튜브 커넥터 플라스틱
- K0488
조인트 튜브 커넥터 알루미늄
- K0489
조인트 튜브 커넥터 플라스틱
- K0489
튜브 커넥터, 조인트형, 플라스틱, 볼 조인트 있음
- K0489
조인트 튜브 커넥터 알루미늄
- K0489
튜브 커넥터, 조인트형, 알루미늄, 볼 조인트 있음
- K0490
스위벨 풋 튜브 커넥터 플라스틱
- K0490
스위벨 풋 튜브 커넥터 알루미늄
- K0491
리덕싱 슬리브 사각
- K0492
리덕싱 슬리브 원형
- K2355
리니어 유닛, 알루미늄, 정사각형
- K2414
플랜지 클램프, 알루미늄, 선형 유닛용, 정사각형
- K2415
플랜지 클램프, 알루미늄, 선형 유닛용, 정사각형
- K0495
리니어 유닛, 사다리꼴 나사 스핀들, 스틸, 슬라이딩 베어링 또는 볼 베어링
- K0495
리니어 유닛, 스테인리스 스틸
- K2416
플랜지 클램프, 알루미늄, 선형 유닛용
- K0493
원형 및 사각 튜브
- K1966
알루미늄 원형 튜브, 슬롯 포함
- K1967
비틀림 방지장치 플라스틱, 튜브 커넥터용
- K0494
플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용
- K2028
플라스틱 보호 캡 원형 튜브용
- K2029
플라스틱 보호 캡 사각 튜브용
- K0496
십자형 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
- K0496
십자형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, 리니어 유닛용
- K0497
십자형 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
- K0498
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
- K0498
플랜지 튜브 커넥터, 스테인레스 스틸 리니어 유닛용
- K0499
풋 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
- K0499
풋 튜브 커넥터, 스테인레스 스틸 리니어 유닛용
- 모니터 브래킷
- 커넥터
- 알루미늄 프로파일용 액세서리
- 린 튜브 커넥터 Ø30 타입 I
- 서포트 부품
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
K0477_B볼 조인트가 있는 알루미늄 튜브 커넥터 풋, B형 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:튜브 커넥터 베이스는 각진 표면 연결에 사용됩니다. 기계나 프레임에 나사로 조일 수 있습니다. 튜브 커넥터에는 볼 조인트에 360° 회전 가능한 연결 플레이트가 있습니다. 센서, 반사경 및 기타 요소와 같은 구성 요소를 여기에 고정하여 개별적으로 조정할 수 있습니다. 정밀하게 정렬하고 자주 재조정해야 하는 구성 요소에 적합합니다. 연결 플레이트의 회전 범위는 60°입니다.재질:알루미늄 캐스팅. 소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.표면 마무리:진동 연마. 소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.정보:18mm 및 30mm 크기의 다른 튜브 커넥터와 결합할 수 있습니다.
볼 조인트의 특수 표면 코팅은 고장력 클램핑을 보장합니다.
클램핑 나사를 조이기 위한 최대 토크: M6: 10Nm. M8: 25Nm. M10: 50Nm.
힘과 모멘트에 대한 데이터는 개별 경우 고정 가능한 프로파일의 온도나 표면 특성 등 서로 다른 적용 조건으로 인해 달성할 수 없는 구속력이 없는 기준값입니다. 이 정보는 제품의 품질 또는 보증된 특성을 보증하지 않습니다.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | B | C | D | D1 | H | K | L | M | N | O | U | J | P | R | W | Mb (Nm) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0477.5301 | B | 7 | 30 | M6 | 5,8 | 16 | 38,1 | 80 | 60 | 8 | 39,5 | 42,5 | 34 | 41,5 | 45,5 | 30,2 | 40 |  | | 요청 시 | |