- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 튜브 커넥터
- K0472
십자형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0472
십자형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0472
십자형 튜브 커넥터 스테인리스 스틸
- K0472
십자형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0473
십자형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0473
십자형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0474
십자형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0474
십자형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0475
T형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0475
튜브 커넥터, T형, 플라스틱, 볼 조인트 있음
- K0475
T형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0475
튜브 커텍터, T형, 알루미늄, 볼 조인트 있음
- K0475
T형 튜브 커넥터 스테인리스 스틸
- K0476
T형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0476
T형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0476
튜브 커넥터, 앵글형, 플라스틱
- K0476
앵글형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0477
풋 튜브 커넥터 플라스틱
- K0477
튜브 커넥터 베이스. 플라스틱, 볼 조인트 있음
- K0477
풋 튜브 커넥터 알루미늄
- K0477
튜브 커넥터 베이스, 알루미늄, 볼 조인트 있음
- K0477
튜브 커넥터 발 스테인리스 스틸
- K0478
풋 튜브 커넥터 플라스틱
- K0478
풋 튜브 커넥터 알루미늄
- K0479
플랜지 튜브 커넥터 플라스틱
- K0479
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄
- K0479
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄
- K0479
튜브 커넥터 플랜지 스테인리스 스틸
- K0480
플랜지 튜브 커넥터 플라스틱
- K0480
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄
- K0481
직선형 튜브 커넥터, 플라스틱
- K0483
직선형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0483
튜브 커넥터, 직선형, 플라스틱, 볼 조인트 있음
- K0483
튜브 커넥터 직선형 알루미늄
- K0483
튜브 커넥터, 직선형, 알루미늄, 볼 조인트 있음
- K0483
튜브 커넥터, 직선형, 알루미늄, 이중 볼 조인트 있음
- K0484
조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니
- K0484
조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니
- K0485
조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 외부 톱니
- K0485
조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 외부 톱니
- K0486
조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니
- K0486
조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니
- K0487
조인트 풋 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니
- K0487
스위벨 패드 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니
- K0488
조인트 튜브 커넥터 플라스틱
- K0488
조인트 튜브 커넥터 알루미늄
- K0489
조인트 튜브 커넥터 플라스틱
- K0489
튜브 커넥터, 조인트형, 플라스틱, 볼 조인트 있음
- K0489
조인트 튜브 커넥터 알루미늄
- K0489
튜브 커넥터, 조인트형, 알루미늄, 볼 조인트 있음
- K0490
스위벨 풋 튜브 커넥터 플라스틱
- K0490
스위벨 풋 튜브 커넥터 알루미늄
- K0491
리덕싱 슬리브 사각
- K0492
리덕싱 슬리브 원형
- K2355
리니어 유닛, 알루미늄, 정사각형
- K2414
플랜지 클램프, 알루미늄, 선형 유닛용, 정사각형
- K2415
플랜지 클램프, 알루미늄, 선형 유닛용, 정사각형
- K0495
리니어 유닛, 사다리꼴 나사 스핀들, 스틸, 슬라이딩 베어링 또는 볼 베어링
- K0495
리니어 유닛, 스테인리스 스틸
- K2416
플랜지 클램프, 알루미늄, 선형 유닛용
- K0493
원형 및 사각 튜브
- K1966
알루미늄 원형 튜브, 슬롯 포함
- K1967
비틀림 방지장치 플라스틱, 튜브 커넥터용
- K0494
플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용
- K2028
플라스틱 보호 캡 원형 튜브용
- K2029
플라스틱 보호 캡 사각 튜브용
- K0496
십자형 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
- K0496
십자형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, 리니어 유닛용
- K0497
십자형 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
- K0498
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
- K0498
플랜지 튜브 커넥터, 스테인레스 스틸 리니어 유닛용
- K0499
풋 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
- K0499
풋 튜브 커넥터, 스테인레스 스틸 리니어 유닛용
- 모니터 브래킷
- 커넥터
- 알루미늄 프로파일용 액세서리
- 린 튜브 커넥터 Ø30 타입 I
- 서포트 부품
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
설명재질:스틸 1.0037. 알루미늄 EN AW-6060.표면 마무리:스틸, 아연 도금. 알루미늄, 산화 처리.정보:원형 튜브와 사각 튜브의 제조 오차는 튜브 클램핑 시스템에 각각 일치함.
*알루미늄 사각 튜브 10X10은 완전한 소재로만 공급 가능합니다.요청 시:- 고객 요청에 따라 절단(최대 길이 5,000mm) - 스테인레스 스틸 튜브(최대 길이 3,000mm) 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 설명 | 본체 재질 | 명칭 | D1 | D2 | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0493.0112X500 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.0112X1000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.0112X2000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.0114X500 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.0114X1000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.0114X2000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.0115X500 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.0115X1000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.0115X2000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.0116X500 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.0116X1000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.0116X2000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.0118X500 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.0118X1000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.0118X2000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.0120X500 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.0120X1000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.0120X2000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.0125X500 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.0125X1000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.0125X2000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.0130X500 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.0130X1000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.0130X2000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.0140X500 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.0140X1000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.0140X2000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.0150X500 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.0150X1000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.0150X2000 | 라운드 튜브 | 스틸 | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.0220X500 | 라운드 튜브 | 알루미늄 | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.0220X1000 | 라운드 튜브 | 알루미늄 | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.0220X2000 | 라운드 튜브 | 알루미늄 | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.0230X500 | 라운드 튜브 | 알루미늄 | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.0230X1000 | 라운드 튜브 | 알루미늄 | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.0230X2000 | 라운드 튜브 | 알루미늄 | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.0240X500 | 라운드 튜브 | 알루미늄 | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.0240X1000 | 라운드 튜브 | 알루미늄 | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.0240X2000 | 라운드 튜브 | 알루미늄 | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.0250X500 | 라운드 튜브 | 알루미늄 | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.0250X1000 | 라운드 튜브 | 알루미늄 | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.0250X2000 | 라운드 튜브 | 알루미늄 | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.4120X500 | 사각 튜브 | 스틸 | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.4120X1000 | 사각 튜브 | 스틸 | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.4120X2000 | 사각 튜브 | 스틸 | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.4125X500 | 사각 튜브 | 스틸 | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 500 | | | 요청 시 | | K0493.4125X1000 | 사각 튜브 | 스틸 | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 1000 | | | 요청 시 | | K0493.4125X2000 | 사각 튜브 | 스틸 | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 2000 | | | 요청 시 | | K0493.4130X500 | 사각 튜브 | 스틸 | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.4130X1000 | 사각 튜브 | 스틸 | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.4130X2000 | 사각 튜브 | 스틸 | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.4140X500 | 사각 튜브 | 스틸 | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.4140X1000 | 사각 튜브 | 스틸 | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.4140X2000 | 사각 튜브 | 스틸 | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.4210X500 | 사각 튜브 | 알루미늄 | 10 x 10 | 10* | - | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.4210X1000 | 사각 튜브 | 알루미늄 | 10 x 10 | 10* | - | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.4210X2000 | 사각 튜브 | 알루미늄 | 10 x 10 | 10* | - | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.4220X500 | 사각 튜브 | 알루미늄 | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.4220X1000 | 사각 튜브 | 알루미늄 | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.4220X2000 | 사각 튜브 | 알루미늄 | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.4230X500 | 사각 튜브 | 알루미늄 | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.4230X1000 | 사각 튜브 | 알루미늄 | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.4230X2000 | 사각 튜브 | 알루미늄 | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 2000 |  | | 요청 시 | | K0493.4240X500 | 사각 튜브 | 알루미늄 | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 500 |  | | 요청 시 | | K0493.4240X1000 | 사각 튜브 | 알루미늄 | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0493.4240X2000 | 사각 튜브 | 알루미늄 | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 2000 |  | | 요청 시 | |