제품 그룹
플레이트 고정 걸이 Ø30 타입 I, 타입 A, 양면
K1997_A

플레이트 고정 걸이 Ø30 타입 I, 타입 A, 양면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:외부 직경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 패널 재료를 고정하는 데 사용됩니다.

상판 재료를 고정하기 위한 견고한 고정 부품. 탄력 있는 강철 클램프는 프로파일 튜브에 나사로 고정되어 있어 단단히 고정됩니다. 또는 클램프를 표면 요소에 먼저 나사로 고정할 수도 있습니다. 그런 다음 전체 부품을 튜브형 프레임에 간단히 걸 수 있습니다.

원칙적으로 형태 A 패널 걸이는 각 모서리에 배치됩니다. 형태 B 패널 서스펜션은 긴 패널을 지지하는 데 사용됩니다. 이렇게 하면 편향이 줄어듭니다.

패널을 절단할 때 주의 사항: 커넥터를 사용하는 경우 패널에는 커넥터 영역에 최소 5mm의 노치가 있거나 사방에 최소 5mm의 간격이 필요합니다.
인도 품목형태 A:
패널 걸이 1개.
아연 도금 드릴링 나사 DIN 7504 형태 N - 3.9 x 16, 2개.

형태 B:
패널 걸이 1개.
아연 도금 드릴링 나사 DIN 7504 N형 - 3.9 x 16, 1개.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1997_A 플레이트 고정 걸이 Ø30 타입 I, 타입 A, 양면 193 kB

도면

플레이트 고정 걸이 Ø30 타입 I, 타입 A, 양면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입형태 타입재질ESD
정전기
방지
CAD액세서리가격주문
K1997.301A양쪽Ø30 요청 시