text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
외부 직경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 패널 재료를 고정하는 데 사용됩니다.

상판 재료를 고정하기 위한 견고한 고정 부품. 탄력 있는 강철 클램프는 프로파일 튜브에 나사로 고정되어 있어 단단히 고정됩니다. 또는 클램프를 표면 요소에 먼저 나사로 고정할 수도 있습니다. 그런 다음 전체 부품을 튜브형 프레임에 간단히 걸 수 있습니다.

원칙적으로 형태 A 패널 걸이는 각 모서리에 배치됩니다. 형태 B 패널 서스펜션은 긴 패널을 지지하는 데 사용됩니다. 이렇게 하면 편향이 줄어듭니다.

패널을 절단할 때 주의 사항: 커넥터를 사용하는 경우 패널에는 커넥터 영역에 최소 5mm의 노치가 있거나 사방에 최소 5mm의 간격이 필요합니다.
인도 품목
형태 A:
패널 걸이 1개.
아연 도금 드릴링 나사 DIN 7504 형태 N - 3.9 x 16, 2개.

형태 B:
패널 걸이 1개.
아연 도금 드릴링 나사 DIN 7504 N형 - 3.9 x 16, 1개.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.