text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
플라스틱 TPE. 삽입용 스틸.
표면 마무리
회색 RAL 7042와 유사.
정보
외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.

보호 캡은 원형 튜브 및 프로파일 튜브의 전면 덮개 역할을 합니다. 통합 강철 인서트 덕분에 탄성이 있고 구멍이 뚫리지 않습니다.

일반적으로 사용 가능. 프로파일 끝의 손상, 긁힘 또는 부상으로부터 보호하고 Karakuri/LCA 적용 시 충격을 완충하거나 매끄러운 바닥에서 미끄러지는 것을 방지합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.