제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:커넥터 플레이트 및 장착 부품은 아연 도금 처리되었습니다.정보:외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.

알루미늄 프로파일 타입 I 슬롯 8이 있는 프로파일 튜브의 직각 연결용.

M6 나사 인서트를 사용하여 프로파일 튜브 Ø30에 M6 나사로 고정.
인도 품목슬롯 6 세트:
T 커넥터 플레이트 D30 1개.
슬롯용 블록 2개 - 슬롯 6 - M6.
나사 DIN 7991 2개 - M6 x 12.
나사 DIN 7991 1개 - M6 x 20.

슬롯 8 세트:
T 커넥터 플레이트 D30 1개.
이중 슬롯용 블록 1개 - 슬롯 8 - M6 2개.
나사 DIN 7991 2개 - M6 x 14
나사 DIN 7991 1개 - M6 x 20.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1991 커넥터 플레이트 Ø30 타입 I 217 kB

도면

커넥터 플레이트 Ø30 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

재질슬롯 너비ESD
정전기
방지
CAD액세서리가격주문
K1991.3006Ø306 요청 시
K1991.3008Ø308 요청 시