제품 그룹
프로파일 튜브 타입 I용 커버 캡 Ø30
K2004

프로파일 튜브 타입 I용 커버 캡 Ø30

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱 PA, 유리 섬유 강화.표면 마무리:회색 RAL 7042와 유사 혹은 검정.정보:외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.

커버 캡은 뚫려있는 프로파일 튜브를 막아 시각적으로 깔끔한 마감을 형성하는 동시에 날카로운 외부 가장자리를 단단히 덮습니다.

커버 캡은 회색으로 제공되며 정전기 방지 버전으로 검은색으로 제공됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2004 프로파일 튜브 타입 I용 커버 캡 Ø30 282 kB

도면

프로파일 튜브 타입 I용 커버 캡 Ø30

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 색상재질ESD
정전기
방지
CAD액세서리가격주문
K2004.3012회색Ø30아니오 요청 시
K2004.3021검정Ø30 요청 시