text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
원형 튜브는 프로 파일 튜브 Ø30 위에 횡단 롤러 컨베이어 스틸을 매달고 지지하는 데 사용됩니다. 필요한 경우 마운팅 브래킷을 볼트로 고정할 수도 있습니다.
인도 품목
마운팅 브래킷 1개.
드릴링 나사 DIN 7504 타입 N - 3.9 x 16, 4개.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.