text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸 고정용 고리.
스페이서 플라스틱 PA, 강화 유리 섬유.
스틸 스크류.
표면 마무리
아연 도금 고정용 고리.
스페이서 회색 RAL 7042와 유사.
아연 도금 나사.
정보
외부 직경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 테이블 상판을 부착하는 데 사용됩니다.

칩 또는 멀티플렉스 보드로 만든 테이블 상판을 고정하기 위한 견고한 고정 부품. 탄력 있는 강철 클램프는 프로파일 튜브에 나사로 고정되어 있어 단단히 고정됩니다. 테이블 상판은 동봉된 나무 나사로 고정합니다.

스페이서는 탁상이 튜브형 구조의 커넥터와 같은 높이가 되도록 간격을 정확하게 맞춥니다. 그래서 모든 것이 같은 레벨에 있어야합니다.

팁: Ø30 슬라이딩 레일을 사용하여 테이블 상단과 프로파일 튜브 사이의 틈을 덮을 수 있습니다.
인도 품목
클램프 1개.
스페이서 1개.
아연 도금 나무 나사 6 x 25, 1개.
아연 도금 드릴링 나사 DIN 7504 형태 N - 3.9 x 16, 2개.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.